{"product":{"productId":"agid.35811","price":38.81,"name":"Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego, okrągły otwór montażowy, rozstaw otworów montażowych 95 mm, z osłoną, forma A"},"currency":"PLN"}
- Ergonomiczna konstrukcja
- Różnorodne zastosowanie
- Prosty montaż
Opis
Materiał
Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego.
Wskazówka
Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego to innowacyjne i ergonomiczne rozwiązanie, które zostało zaprojektowane specjalnie do obsługi szaf sterowniczych i układów sterowania. Dzięki wytrzymałej konstrukcji oraz wysokiej jakości materiałom dźwignia obrotowa wyróżnia się funkcjonalnością i długą żywotnością.
Otwory mocujące mają standardową wielkość wynoszącą 95 mm.
Dźwignie obrotowe można łączyć z innymi produktami do budowy szaf sterowniczych, aby utworzyć jedno-, dwu- lub trzypunktowy system ryglowania (patrz Wskazówka techniczna).
Połówkowe wkładki profilowe do dźwigni obrotowej (K2270) należy zamówić oddzielnie.
*Wielkość A wynika z połączenia dźwigni obrotowej i języczka i jest wyświetlana w wyborze pasujących języczków.
Otwory mocujące mają standardową wielkość wynoszącą 95 mm.
Dźwignie obrotowe można łączyć z innymi produktami do budowy szaf sterowniczych, aby utworzyć jedno-, dwu- lub trzypunktowy system ryglowania (patrz Wskazówka techniczna).
Połówkowe wkładki profilowe do dźwigni obrotowej (K2270) należy zamówić oddzielnie.
*Wielkość A wynika z połączenia dźwigni obrotowej i języczka i jest wyświetlana w wyborze pasujących języczków.
Wskazówka dotycząca planu
1) Otwory montażowe
2) Grubość blachy maks. 2,5 mm
3) 1-punktowy system blokujący
4) 3-punktowy system blokujący
5) Języczek K1114
6) Dźwignia obrotowa
7) Adapter ze stali, stali nierdzewnej lub cynku do prętów K2271
2) Grubość blachy maks. 2,5 mm
3) 1-punktowy system blokujący
4) 3-punktowy system blokujący
5) Języczek K1114
6) Dźwignia obrotowa
7) Adapter ze stali, stali nierdzewnej lub cynku do prętów K2271
Accessory
K2270 Połówkowa wkładka profilowa do dźwigni obrotowej.
K1114 Języczek do zamka ze stali.
K2271 Adapter do prętów okrągłych ze stali, stali nierdzewnej lub cynku.
K2273 Tuleja cynkowa do języczków.
K2274 Pręty okrągłe ze stali do dźwigni obrotowych.
K2275 Prowadnice z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.
K2277 Nasadka cynkowa do prętów okrągłych.
K2276 Ograniczniki z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.
K1114 Języczek do zamka ze stali.
K2271 Adapter do prętów okrągłych ze stali, stali nierdzewnej lub cynku.
K2273 Tuleja cynkowa do języczków.
K2274 Pręty okrągłe ze stali do dźwigni obrotowych.
K2275 Prowadnice z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.
K2277 Nasadka cynkowa do prętów okrągłych.
K2276 Ograniczniki z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.