{"product":{"productId":"agid.34227","price":79.07,"name":"Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego, okrągły otwór montażowy, rozstaw otworów montażowych 105/130 mm, z osłoną, forma A"},"currency":"PLN"}
- Ergonomiczna konstrukcja
- Różnorodne zastosowanie
- Prosty montaż
Opis
Materiał
Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego.
Wskazówka
Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego to innowacyjne i ergonomiczne rozwiązanie, które zostało zaprojektowane specjalnie do obsługi szaf sterowniczych i układów sterowania. Dzięki wytrzymałej konstrukcji oraz wysokiej jakości materiałom dźwignia obrotowa wyróżnia się funkcjonalnością i długą żywotnością.
Otwory mocujące mają standardową wielkość wynoszącą 105 mm i 130 mm.
Dźwignie obrotowe można łączyć z innymi produktami do budowy szaf sterowniczych, aby utworzyć jedno-, dwu- lub trzypunktowy system ryglowania (patrz Wskazówka techniczna).
Połówkowe wkładki profilowe do dźwigni obrotowej (K2270) należy zamówić oddzielnie.
Śruby mocujące, niezbędne do montażu dźwigni obrotowych i wyposażenia, są zawarte w zakresie dostawy.
*Wielkość A jest wynikiem połączenia dźwigni obrotowej i języczka bądź dźwigni obrotowej, języczka i adapteru i jest wyświetlana przy pasujących języczkach.
Otwory mocujące mają standardową wielkość wynoszącą 105 mm i 130 mm.
Dźwignie obrotowe można łączyć z innymi produktami do budowy szaf sterowniczych, aby utworzyć jedno-, dwu- lub trzypunktowy system ryglowania (patrz Wskazówka techniczna).
Połówkowe wkładki profilowe do dźwigni obrotowej (K2270) należy zamówić oddzielnie.
Śruby mocujące, niezbędne do montażu dźwigni obrotowych i wyposażenia, są zawarte w zakresie dostawy.
*Wielkość A jest wynikiem połączenia dźwigni obrotowej i języczka bądź dźwigni obrotowej, języczka i adapteru i jest wyświetlana przy pasujących języczkach.
Montaż
Rozstaw otworów mocujących 105 mm lub 130 mm.
Wskazówka dotycząca planu
1) Otwory montażowe
2) Grubość blachy maks. 2,5mm
3) 1-punktowy system ryglowania
4) 3-punktowy system ryglowania
5) Języczek K1114
6) Dźwignia obrotowa
7) Adapter do języczka z tworzywa sztucznego lub cynku K2272
8) Zamknięcie prętowe z cynku lub tworzywa sztucznego do płaskownika K2279
2) Grubość blachy maks. 2,5mm
3) 1-punktowy system ryglowania
4) 3-punktowy system ryglowania
5) Języczek K1114
6) Dźwignia obrotowa
7) Adapter do języczka z tworzywa sztucznego lub cynku K2272
8) Zamknięcie prętowe z cynku lub tworzywa sztucznego do płaskownika K2279
Accessory
K2270 Połówkowa wkładka profilowa do dźwigni obrotowej.
K1114 Języczek do zamka ze stali.
K2244 Języczek do zamka ze stali.
K2271 Adapter do prętów okrągłych ze stali, stali nierdzewnej lub cynku.
K2273 Tuleja cynkowa do języczków.
K2274 Pręty okrągłe ze stali do dźwigni obrotowych.
K2275 Prowadnice z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.
K2277 Nasadka cynkowa do prętów okrągłych.
K2276 Ograniczniki z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.
K1114 Języczek do zamka ze stali.
K2244 Języczek do zamka ze stali.
K2271 Adapter do prętów okrągłych ze stali, stali nierdzewnej lub cynku.
K2273 Tuleja cynkowa do języczków.
K2274 Pręty okrągłe ze stali do dźwigni obrotowych.
K2275 Prowadnice z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.
K2277 Nasadka cynkowa do prętów okrągłych.
K2276 Ograniczniki z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.