Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego.
Wskazówka
Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego to innowacyjne i ergonomiczne rozwiązanie, które zostało opracowane specjalnie do obsługi szaf sterowniczych i układów sterowania. Za sprawą wytrzymałej konstrukcji oraz wysokiej jakości materiałów dźwignia obrotowa zapewnia zarówno funkcjonalność, jak i trwałość.

Otwory montażowe mają standardowy na rynku rozstaw 50X55X50.

Dźwignie obrotowe można łączyć z innymi produktami do budowy szaf sterowniczych, aby utworzyć 1-punktowy, 2-punktowy lub 3-punktowy system ryglowania (patrz wskazówka techniczna). Aby połączyć dźwignię obrotową z odpowiednim wyposażeniem (adapter 05601-10 lub zamek baskwilowy prętowy 05601-22), wymagana jest tuleja 05601-11.

W przypadku formy A zawsze wymagany jest adapter 05601-10.
W przypadku formy B zawsze wymagany jest zamek baskwilowy prętowy 05601-22.

Śruby mocujące, niezbędne do montażu dźwigni obrotowych i wyposażenia, są zawarte w zakresie dostawy.

Połówkowe wkładki profilowe do dźwigni obrotowej (05601) należy zamówić oddzielnie.

*Wielkość A wynika z połączenia dźwigni obrotowej i języczka i jest wyświetlana przy pasujących języczkach.
Wskazówka dotycząca planu
1) Otwory montażowe
2) Grubość blachy maks. 2,5mm
3) 1-punktowy system ryglowania
4) 3-punktowy system ryglowania
5) Języczek 05569
6) Dźwignia obrotowa
7) Adapter do języczka z tworzywa sztucznego lub cynku 05601-10
8) Zamek baskwilowy prętowy z cynku lub tworzywa sztucznego do prętów płaskich 05601-22
Accessory
K2270 Połówkowa wkładka profilowa do dźwigni obrotowej.
K1114 Języczek do zamka ze stali.
K2271 Adapter do prętów okrągłych ze stali, stali nierdzewnej lub cynku.
K2273 Tuleja cynkowa do języczków.
K2274 Pręty okrągłe ze stali do dźwigni obrotowych.
K2275 Prowadnice z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.
K2277 Nasadka cynkowa do prętów okrągłych.
K2276 Ograniczniki z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.
K2279 Zamek baskwilowy prętowy z tworzywa sztucznego lub cynku do prętów płaskich.
K2278 Pręty płaskie ze stali do dźwigni obrotowych.
K2272 Adapter do języczka, tworzywo sztuczne lub cynk.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również