text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
2 Wynik

Opis

Materiał
Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego.
Wskazówka
Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego to innowacyjne i ergonomiczne rozwiązanie, które zostało zaprojektowane specjalnie do obsługi szaf sterowniczych i układów sterowania. Dzięki wytrzymałej konstrukcji oraz wysokiej jakości materiałom dźwignia obrotowa wyróżnia się funkcjonalnością i długą żywotnością.

Otwory mocujące mają standardową wielkość wynoszącą 95 mm.

Dźwignie obrotowe można łączyć z innymi produktami do budowy szaf sterowniczych, aby utworzyć jedno-, dwu- lub trzypunktowy system ryglowania (patrz Wskazówka techniczna). Do połączenia dźwigni obrotowej z odpowiednim wyposażeniem (adapter K2272 lub zamek baskwilowy prętowy K2279) wymagana jest tuleja K2273.

W przypadku formy A zawsze wymagany jest adapter K2272.

W przypadku formy B zawsze wymagany jest zamek baskwilowy prętowy K2279.

Śruby mocujące, niezbędne do montażu dźwigni obrotowych i wyposażenia, są zawarte w zakresie dostawy.

Połówkowe wkładki profilowe do dźwigni obrotowej (K2270) należy zamówić oddzielnie.

*Wielkość A wynika z połączenia dźwigni obrotowej i języczka i jest wyświetlana w wyborze pasujących języczków.
Wskazówka dotycząca planu
1) Otwory montażowe
2) Grubość blachy maks. 2,5mm
3) 1-punktowy system ryglowania
4) 3-punktowy system ryglowania
5) Języczek K1114
6) Dźwignia obrotowa
7) Adapter do języczka z tworzywa sztucznego lub cynku K2272
8) Zamknięcie prętowe z cynku lub tworzywa sztucznego do płaskownika K2279
Accessory
K2270 Połówkowa wkładka profilowa do dźwigni obrotowej.
K1114 Języczek do zamka ze stali.
K2271 Adapter do prętów okrągłych ze stali, stali nierdzewnej lub cynku.
K2273 Tuleja cynkowa do języczków.
K2274 Pręty okrągłe ze stali do dźwigni obrotowych.
K2275 Prowadnice z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.
K2277 Nasadka cynkowa do prętów okrągłych.
K2276 Ograniczniki z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.
K2279 Zamknięcie prętowe z tworzywa sztucznego lub cynku do prętów płaskich.
K2278 Pręty płaskie ze stali do dźwigni obrotowych.
K2272 Adapter do języczka, tworzywo sztuczne lub cynk.

Inni klienci kupili również