{"product":{"productId":"agid.35810","price":71.28,"name":"Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego, kanciasty otwór montażowy, rozstaw otworów montażowych 50x50x50 mm, z osłoną lub bez"},"currency":"PLN"}
Materiał
Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego, kanciasty otwór montażowy, rozstaw otworów montażowych 50x50x50 mm, z osłoną lub bez, forma A, do adapterów
od
71,28 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego, kanciasty otwór montażowy, rozstaw otworów montażowych 50x50x50 mm, z osłoną lub bez, forma B, do prętów płaskich
od
72,90 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego.
Wskazówka
Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego to innowacyjne i ergonomiczne rozwiązanie, które zostało opracowane specjalnie do obsługi szaf sterowniczych i układów sterowania. Za sprawą wytrzymałej konstrukcji oraz wysokiej jakości materiałów dźwignia obrotowa zapewnia zarówno funkcjonalność, jak i trwałość.
Dźwignie obrotowe są dostępne z lub bez zaślepki do połówkowych wkładek profilowych.
Otwory montażowe mają standardowy na rynku rozstaw 50X50X50.
Dźwignie obrotowe można łączyć z innymi produktami do budowy szaf sterowniczych, aby utworzyć 1-punktowy, 2-punktowy lub 3-punktowy system ryglowania (patrz wskazówka techniczna). Aby połączyć dźwignię obrotową z odpowiednim wyposażeniem (adapter K2272 lub zamek baskwilowy prętowy K2279), wymagana jest tuleja K2273.
W przypadku formy A zawsze wymagany jest adapter K2272.
W przypadku formy B zawsze wymagany jest zamek baskwilowy prętowy K2279.
Śruby mocujące, niezbędne do montażu dźwigni obrotowych i wyposażenia, są zawarte w zakresie dostawy.
Połówkowe wkładki profilowe do dźwigni obrotowej (K2270) należy zamówić oddzielnie.
*Wielkość A wynika z połączenia dźwigni obrotowej i języczka i jest wyświetlana przy pasujących języczkach.
Dźwignie obrotowe są dostępne z lub bez zaślepki do połówkowych wkładek profilowych.
Otwory montażowe mają standardowy na rynku rozstaw 50X50X50.
Dźwignie obrotowe można łączyć z innymi produktami do budowy szaf sterowniczych, aby utworzyć 1-punktowy, 2-punktowy lub 3-punktowy system ryglowania (patrz wskazówka techniczna). Aby połączyć dźwignię obrotową z odpowiednim wyposażeniem (adapter K2272 lub zamek baskwilowy prętowy K2279), wymagana jest tuleja K2273.
W przypadku formy A zawsze wymagany jest adapter K2272.
W przypadku formy B zawsze wymagany jest zamek baskwilowy prętowy K2279.
Śruby mocujące, niezbędne do montażu dźwigni obrotowych i wyposażenia, są zawarte w zakresie dostawy.
Połówkowe wkładki profilowe do dźwigni obrotowej (K2270) należy zamówić oddzielnie.
*Wielkość A wynika z połączenia dźwigni obrotowej i języczka i jest wyświetlana przy pasujących języczkach.
Wskazówka dotycząca planu
1) Otwory montażowe
2) Grubość blachy maks. 2,5mm
3) 1-punktowy system ryglowania
4) 3-punktowy system ryglowania
5) Języczek K1114
6) Dźwignia obrotowa
7) Adapter do języczka z tworzywa sztucznego lub cynku K2272
8) Zamki baskwilowe prętowe z cynku lub tworzywa sztucznego do prętów płaskich K2279
2) Grubość blachy maks. 2,5mm
3) 1-punktowy system ryglowania
4) 3-punktowy system ryglowania
5) Języczek K1114
6) Dźwignia obrotowa
7) Adapter do języczka z tworzywa sztucznego lub cynku K2272
8) Zamki baskwilowe prętowe z cynku lub tworzywa sztucznego do prętów płaskich K2279
Accessory
K2270 Połówkowa wkładka profilowa do dźwigni obrotowej.
K1114 Języczek do zamka ze stali.
K2271 Adapter do prętów okrągłych ze stali, stali nierdzewnej lub cynku.
K2273 Tuleja cynkowa do języczków.
K2274 Pręty okrągłe ze stali do dźwigni obrotowych.
K2275 Prowadnice z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.
K2277 Nasadka cynkowa do prętów okrągłych.
K2276 Ograniczniki z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.
K2279 Zamek baskwilowy prętowy z tworzywa sztucznego lub cynku do prętów płaskich.
K2278 Pręty płaskie ze stali do dźwigni obrotowych.
K2272 Adapter do języczka, tworzywo sztuczne lub cynk.
K1114 Języczek do zamka ze stali.
K2271 Adapter do prętów okrągłych ze stali, stali nierdzewnej lub cynku.
K2273 Tuleja cynkowa do języczków.
K2274 Pręty okrągłe ze stali do dźwigni obrotowych.
K2275 Prowadnice z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.
K2277 Nasadka cynkowa do prętów okrągłych.
K2276 Ograniczniki z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.
K2279 Zamek baskwilowy prętowy z tworzywa sztucznego lub cynku do prętów płaskich.
K2278 Pręty płaskie ze stali do dźwigni obrotowych.
K2272 Adapter do języczka, tworzywo sztuczne lub cynk.