{"product":{"productId":"agid.36833","price":15.01,"name":"Złączki rurowe przegubowe, z tworzywa sztucznego, proste, do rur okrągłych"},"currency":"PLN"}
Materiał
Termoplast.
Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowe.
Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowe.
Wersja
czarny. Śruba z łbem walcowym, nakrętka sześciokątna, ocynkowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Złączka rurowa przegubowa, z tworzywa sztucznego, proste, do rur okrągłych, forma A bez ząbków
od
15,01 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Złączka rurowa przegubowa, z tworzywa sztucznego, proste, do rur okrągłych, forma B z uzębieniem
od
15,01 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Termoplast.
Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowe.
Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowe.
Wersja
czarny. Śruba z łbem walcowym, nakrętka sześciokątna, ocynkowane.
Wskazówka
Form A: bez uzębienia, z regulacją bezstopniową o 180°.
Forma B: z uzębieniem, z blokowaniem w krokach 15° i z regulacją 180°.Średnica podstawowa dla rur okrągłych wynosi 18 mm bądź 30 mm. Jeśli zachodzi potrzeba mocowania mniejszych rur lub połączenia rury okrągłej z czworokątną, to tulejka redukcyjna K0492 umożliwia odpowiednie dopasowanie.
Forma B: z uzębieniem, z blokowaniem w krokach 15° i z regulacją 180°.Średnica podstawowa dla rur okrągłych wynosi 18 mm bądź 30 mm. Jeśli zachodzi potrzeba mocowania mniejszych rur lub połączenia rury okrągłej z czworokątną, to tulejka redukcyjna K0492 umożliwia odpowiednie dopasowanie.
Na zapytanie
Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego, do mocowania.
Pamiętaj
Moment dokręcenia śrub zaciskowych:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Accessory
- tulejki redukcyjne K0492
- rury okrągłe i czworokątne K0493
- rury okrągłe i czworokątne K0493