text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Materiał
Termoplast.
Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowe.
Wersja
czarny. Śruba z łbem walcowym, nakrętka sześciokątna, ocynkowane.
Wskazówka
Form A: bez uzębienia, z regulacją bezstopniową o 180°.
Forma B: z uzębieniem, z blokowaniem w krokach 15° i z regulacją 180°.Średnica podstawowa dla rur okrągłych wynosi 18 mm bądź 30 mm. Jeśli zachodzi potrzeba mocowania mniejszych rur lub połączenia rury okrągłej z czworokątną, to tulejka redukcyjna K0492 umożliwia odpowiednie dopasowanie.
Na zapytanie
Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego, do mocowania.
Pamiętaj
Moment dokręcenia śrub zaciskowych:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Accessory
- tulejki redukcyjne K0492
- rury okrągłe i czworokątne K0493
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również