{"product":{"productId":"agid.36839","price":128.81,"name":"Złączka rurowa ze stopką wahliwą z aluminium, forma A bez uzębienia"},"currency":"PLN"}
- Element konstrukcyjny służący do montowania profili i systemów
- Obszary użycia: budowa maszyn, zabezpieczenia, obudowy, stelaże
- Regulowana bezstopniowo w zakresie 180°
- Na zapytanie: dźwignia zaciskowa do mocowania i inne średnice
Opis
Materiał
Odlew aluminiowy.
Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowa.
Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowa.
Wersja
bębnowany.
Śruba z łbem walcowym i nakrętka sześciokątna, ocynkowana.
Śruba z łbem walcowym i nakrętka sześciokątna, ocynkowana.
Wskazówka
Form A: bez uzębienia, z regulacją bezstopniową o 180°.
Forma B: z uzębieniem, z blokowaniem w krokach 15° i z regulacją 180°.
* Otwór podłużny.
Forma B: z uzębieniem, z blokowaniem w krokach 15° i z regulacją 180°.
* Otwór podłużny.
Na zapytanie
Dźwignia zaciskowa do mocowania i inne średnice.
Accessory
- rury okrągłe i czworokątne K0493
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.