Tworzywo sztuczne.
Wersja
czarny.
Wskazówka
Zakres regulacji od 125 mm (5 cali) do 185 mm (7,25 cala).

Przyłączanie do rur okrągłych (30 mm) lub profili aluminiowych, a następnie do korpusu maszyny za pomocą nakrętki do rowków teowych.

Oba mocowania są zawarte w zakresie dostawy.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Często kupowane z artykułami w Twoim koszyku