{"product":{"productId":"agid.32309","price":9.06,"name":"Uchwyt do docisków (Multiblock 25) typ B i typ I"},"currency":"PLN"}
Materiał
Uchwyt z tworzywa sztucznego PA, wzmocniony włóknem szklanym.
Nakrętka stalowa.
Nakrętka stalowa.
Wersja
Uchwyt czarny lub szary podobny do RAL 7042.
Nakrętka ocynkowana.
Nakrętka ocynkowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Uchwyt z tworzywa sztucznego PA, wzmocniony włóknem szklanym.
Nakrętka stalowa.
Nakrętka stalowa.
Wersja
Uchwyt czarny lub szary podobny do RAL 7042.
Nakrętka ocynkowana.
Nakrętka ocynkowana.
Wskazówka
Uchwyty umożliwiają proste mocowanie docisków na profilach aluminiowych.
Uchwyt można obrócić do rowka profilu w dowolnej pozycji.
Na tych uchwytach można montować lekkie dociski z tworzywa sztucznego (szkło akrylowe, płyty łączące) lub blachy osłaniające. W tym celu elementy powierzchniowe muszą być wyposażone w otwór, przez który są przykręcane do uchwytu. Nakrętka w uchwycie może być przesuwana przez otwór fasolkowy, dzięki czemu możliwa jest pewna kompensacja tolerancji.
Do uchwytu można przymocować dodatkowe elementy dystansowe. Oznacza to, że dostępne są różne odległości od krawędzi profilu do przykręcania docisków o różnych grubościach w jednej płaszczyźnie z profilem aluminiowym.
Uchwyt można obrócić do rowka profilu w dowolnej pozycji.
Na tych uchwytach można montować lekkie dociski z tworzywa sztucznego (szkło akrylowe, płyty łączące) lub blachy osłaniające. W tym celu elementy powierzchniowe muszą być wyposażone w otwór, przez który są przykręcane do uchwytu. Nakrętka w uchwycie może być przesuwana przez otwór fasolkowy, dzięki czemu możliwa jest pewna kompensacja tolerancji.
Do uchwytu można przymocować dodatkowe elementy dystansowe. Oznacza to, że dostępne są różne odległości od krawędzi profilu do przykręcania docisków o różnych grubościach w jednej płaszczyźnie z profilem aluminiowym.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.