{"product":{"productId":"agid.25084","price":91.12,"name":"Ślizgacz profilowy, z rękojeścią nastawną, forma F, łożysko stałe"},"currency":"PLN"}
- Obciążalny ślizgacz profilowy z metalu
- Z wkładkami poślizgowymi z tworzywa sztucznego
- Z rękojeścią nastawną
- Niewymagające smarowania
- Niewielkie zużycie
Opis
Materiał
Korpus: cynkowy odlew ciśnieniowy.
Elementy ślizgowe: tworzywo sztuczne POM.
Części dodatkowe: stal ocynkowana.
O-ring: EPDM.
Rękojeść nastawna: tworzywo sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym.
Części mechaniczne rękojeści nastawnej: stal.
Elementy ślizgowe: tworzywo sztuczne POM.
Części dodatkowe: stal ocynkowana.
O-ring: EPDM.
Rękojeść nastawna: tworzywo sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym.
Części mechaniczne rękojeści nastawnej: stal.
Wskazówka
Metalowe ślizgacze profilowe z wpiętymi elementami ślizgowymi z tworzywa sztucznego. Z dodatkową rękojeścią nastawną do zaciskania systemu prowadnic. Ślizgacze profilowe umożliwiają ruch liniowy profili aluminiowych typu I z rowkiem 8 mm, nie narażając ich na nadmierne zużycie. Rezygnacja ze smarowania powoduje, że system nie jest wrażliwy na zabrudzenia.
Maksymalne dopuszczalne obciążenie ślizgacza profilowego wynosi Fmax. = 50 N. Siła mocująca przy maksymalnym momencie dokręcania 15 Nm wynosi 600 N.
Prowadnice ślizgowe z wieloma wózkami ślizgowymi muszą być zaprojektowane jako połączenie łożyska stałego (forma F) i łożyska przesuwnego (forma L). W ten sposób kompensuje się tolerancje kształtu i zapewnia łatwą mobilność.
Forma S: Zestaw do podłączenia dowolnych elementów dodatkowych.
Forma L: Zestaw stosowany jako łożysko przesuwne.
Forma F: Zestaw stosowany jako łożysko stałe.
Maksymalne dopuszczalne obciążenie ślizgacza profilowego wynosi Fmax. = 50 N. Siła mocująca przy maksymalnym momencie dokręcania 15 Nm wynosi 600 N.
Prowadnice ślizgowe z wieloma wózkami ślizgowymi muszą być zaprojektowane jako połączenie łożyska stałego (forma F) i łożyska przesuwnego (forma L). W ten sposób kompensuje się tolerancje kształtu i zapewnia łatwą mobilność.
Forma S: Zestaw do podłączenia dowolnych elementów dodatkowych.
Forma L: Zestaw stosowany jako łożysko przesuwne.
Forma F: Zestaw stosowany jako łożysko stałe.
Zakres dostawy
Forma S: Ślizgacz profilowy z elementami ślizowymi.
2 nakrętki sześciokątne DIN 439 B - M6.
1 dźwignia zaciskowa M6x55 z podkładką DIN 9021 6,4 mm i specjalną nakrętką do rowków rowek 8 - M6.
Forma L: Ślizgacz profilowy z elementami ślizgowymi.
2 śruby z łbem soczewkowym ISO 7380 - M5x25.
2 O-ringi DIN 3771 - 5x1,5.
2 nakrętki do rowków, rowek 8 - M5.
1 dźwignia zaciskowa M6x55 z podkładką DIN 9021 6,4 mm i specjalną nakrętką do rowków rowek 8 - M6.
Forma F: Ślizgacz profilowy z elementami ślizgowymi.
2 śruby z łbem soczewkowym ISO 7380 - M6x25.
2 O-ringi DIN 3771 - 5x1,5.
2 nakrętki do rowków, rowek 8 - M6.
1 dźwignia zaciskowa M6x55 z podkładką DIN 9021 6,4 mm i specjalną śrubą rowkową rowek 8 - M6.
2 nakrętki sześciokątne DIN 439 B - M6.
1 dźwignia zaciskowa M6x55 z podkładką DIN 9021 6,4 mm i specjalną nakrętką do rowków rowek 8 - M6.
Forma L: Ślizgacz profilowy z elementami ślizgowymi.
2 śruby z łbem soczewkowym ISO 7380 - M5x25.
2 O-ringi DIN 3771 - 5x1,5.
2 nakrętki do rowków, rowek 8 - M5.
1 dźwignia zaciskowa M6x55 z podkładką DIN 9021 6,4 mm i specjalną nakrętką do rowków rowek 8 - M6.
Forma F: Ślizgacz profilowy z elementami ślizgowymi.
2 śruby z łbem soczewkowym ISO 7380 - M6x25.
2 O-ringi DIN 3771 - 5x1,5.
2 nakrętki do rowków, rowek 8 - M6.
1 dźwignia zaciskowa M6x55 z podkładką DIN 9021 6,4 mm i specjalną śrubą rowkową rowek 8 - M6.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.