text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Materiał
Uchwyt, głowica wychylna i pokrętło krzyżowe z termoplastu.
Śruba oczkowa ze stali nierdzewnej.
Tuleja mosiężna.
Wersja
Uchwyt, głowica wychylna i pokrętło krzyżowe czarne.
Śruba oczkowa niepowlekana.
Tuleja niklowana.
Wskazówka
Uchwyty prowadnic bocznych są podstawą dla regulowanych prowadnic bocznych. Są przykręcane od boku do systemu transportowego. Uchwyt prowadnicy bocznej umożliwia naprężanie pasujących trzpieni (połączonych z zaciskiem do prowadnic bocznych) za pomocą pokrętła krzyżowego. Możliwa jest prosta i elastyczna regulacja odległości między zaciskiem/prowadnicą a uchwytem. Głowica wychylna umożliwia regulację pozycji zacisku w zakresie 360°.

Dzięki ukierunkowanemu prowadzeniu w systemie transportowym produkty są w trakcie transportu utrzymywane na taśmie.
Na zapytanie
Pasujące elementy dystansowe.
Bez krawędzi oporowej.
Prowadnice boczne ze stali nierdzewnej.
Accessory
Sworzeń K2297.
Sworzeń K2300.
Sworzeń K2303.
Zacisk podwójny K2304.
Zacisk podwójny K2305.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również