{"product":{"productId":"agid.34935","price":1871.22,"name":"Jednostki liniowe aluminiowe kwadratowe, form A"},"currency":"PLN"}
- Kompaktowe
- Oś liniowa o dużym zróżnicowaniu
- Regulacja ręczna i silnikowa
Opis
Materiał
Rura profilowa aluminiowa.
Elementy końcowe aluminiowe.
Wrzeciono stal.
Elementy końcowe aluminiowe.
Wrzeciono stal.
Wersja
Rura profilowa anodyzowana w kolorze neutralnym.
Elementy końcowe anodyzowane w kolorze czarnym.
Elementy końcowe anodyzowane w kolorze czarnym.
Wskazówka
Jednostki liniowe są stosowane do ruchów liniowych i pozycjonowania. Sanie są poruszane przez trzpienie. Ten ruch może być wykonywany ręcznie za pomocą koła ręcznego lub przez napęd elektryczny. Sanie są prowadzone bez luzu na szynach profilowych.
Zakres temperatury
0 °C do +60 °C
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.