text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Materiał

Termoplast.

Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wersja
czarne.
Śruby i nakrętki niepowlekane.
Wskazówka
Zaciskanie rury okrągłej następuje z użyciem dwóch śrub. Złączka zaciskowa pasuje do stopek wychylnych z gwintem M16.

Dwupoziomowe złączki zaciskowe z łącznikiem poprzecznym mogą być używane do dodatkowej stabilizacji systemów transportowych.

Pasujące rury stalowe zgodnie z DIN EN 10220.

Forma A: złączka zaciskowa dwupoziomowa o kącie 180°.
Forma B: złączka zaciskowa dwupoziomowa o kącie 120°.
Na zapytanie
Śruby i nakrętki ze stali ocynkowanej.
Inne materiały i kolory.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również