{"product":{"productId":"agid.34993","price":157.99,"name":"Złączki zaciskowe ze stopką z tworzywa sztucznego, do rur okrągłych, dwunożne z łącznikiem poprzecznym, forma A"},"currency":"PLN"}
- Element konstrukcyjny służący do montowania profili i systemów
- Pasujące złączki zaciskowe do taśm transportowych
- Wysoka stabilność dzięki łącznikom poprzecznym
Opis
Materiał
Termoplast.
Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej 1.4301.
Wersja
czarne.
Śruby i nakrętki niepowlekane.
Śruby i nakrętki niepowlekane.
Wskazówka
Zaciskanie rury okrągłej następuje z użyciem dwóch śrub. Złączka zaciskowa pasuje do stopek wychylnych z gwintem M16.
Dwupoziomowe złączki zaciskowe z łącznikiem poprzecznym mogą być używane do dodatkowej stabilizacji systemów transportowych.
Pasujące rury stalowe zgodnie z DIN EN 10220.
Forma A: złączka zaciskowa dwupoziomowa o kącie 180°.
Forma B: złączka zaciskowa dwupoziomowa o kącie 120°.
Dwupoziomowe złączki zaciskowe z łącznikiem poprzecznym mogą być używane do dodatkowej stabilizacji systemów transportowych.
Pasujące rury stalowe zgodnie z DIN EN 10220.
Forma A: złączka zaciskowa dwupoziomowa o kącie 180°.
Forma B: złączka zaciskowa dwupoziomowa o kącie 120°.
Na zapytanie
Śruby i nakrętki ze stali ocynkowanej.
Inne materiały i kolory.
Inne materiały i kolory.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.