{"product":{"productId":"agid.27392","price":17.59,"name":"Zawieszenia płyt Ø30 typ I, forma B, pojedyncze"},"currency":"PLN"}
- Lekkie wykonanie do konstrukcji optymalizowanych pod względem masy
- Do uniwersalnego mocowania elementów płytowych
- Ze śrubami samowiercącymi
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
Do mocowania elementów płytowych na rurach okrągłych i profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.
Wytrzymały element mocujący do montażu elementów płytowych. Wytrzymała na obciążenia opaska stalowa jest przykręcana do rury profilowej i zapewnia stabilne trzymanie. Alternatywnie można najpierw przykręcić opaski do elementu płaskiego. Następnie cały element można łatwo zawiesić na ramie rurowej.
Z reguły w każdym narożu umieszcza się zawieszenie do płyty forma A. Zawieszenie do płyty forma B jest używane jako podparcie w przypadku długich płyt. Redukuje ono ich ugięcie.
Przy przycinaniu płyt należy uwzględnić: Jeśli używane są łączniki, płyty w obszarze łącznika muszą mieć nacięcie co najmniej 5 mm lub szczelinę obwodową co najmniej 5 mm.
Wytrzymały element mocujący do montażu elementów płytowych. Wytrzymała na obciążenia opaska stalowa jest przykręcana do rury profilowej i zapewnia stabilne trzymanie. Alternatywnie można najpierw przykręcić opaski do elementu płaskiego. Następnie cały element można łatwo zawiesić na ramie rurowej.
Z reguły w każdym narożu umieszcza się zawieszenie do płyty forma A. Zawieszenie do płyty forma B jest używane jako podparcie w przypadku długich płyt. Redukuje ono ich ugięcie.
Przy przycinaniu płyt należy uwzględnić: Jeśli używane są łączniki, płyty w obszarze łącznika muszą mieć nacięcie co najmniej 5 mm lub szczelinę obwodową co najmniej 5 mm.
Zakres dostawy
Forma A:
1 zawieszenie płyty
2 śruby wiercące DIN 7504 forma N – 3,9 x 16, ocynkowane.
Forma B:
1 zawieszenie płyty
1 śruby wiercące DIN 7504 forma N – 3,9 x 16, ocynkowane.
1 zawieszenie płyty
2 śruby wiercące DIN 7504 forma N – 3,9 x 16, ocynkowane.
Forma B:
1 zawieszenie płyty
1 śruby wiercące DIN 7504 forma N – 3,9 x 16, ocynkowane.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.