{"product":{"productId":"agid.27397","price":9.68,"name":"Nośnik tabliczki opisowej Ø30 typ I, przezroczysty, samoprzylepny, forma B, prosty"},"currency":"PLN"}
- Lekkie wykonanie do konstrukcji optymalizowanych pod względem masy
- Łatwy montaż na rurach okrągłych
- Samoprzylepne
- Z otworem do wsuwania kartek
Opis
Materiał
Tworzywo sztuczne – twarde PVC.
Wersja
Forma A: przezroczysty.
Forma B: przezroczysty/szary zbliżony do RAL 7035.
Forma B: przezroczysty/szary zbliżony do RAL 7035.
Wskazówka
Pasuje do rur okrągłych i profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.
Nośniki tabliczek opisowych są wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego (forma B ma przezroczystą stronę przednią i szarą stronę tylną). Mają one u góry otwór, w który można wsunąć zapisane kartki lub paski papieru. Nadają się do etykiet o wysokości 38 mm i szerokości 100 mm.
Za pomocą znajdującego się z tyłu paska taśmy samoprzylepnej nośniki tabliczek opisowych przykleja się bezpośrednio do profilu.
Nośniki tabliczek opisowych są wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego (forma B ma przezroczystą stronę przednią i szarą stronę tylną). Mają one u góry otwór, w który można wsunąć zapisane kartki lub paski papieru. Nadają się do etykiet o wysokości 38 mm i szerokości 100 mm.
Za pomocą znajdującego się z tyłu paska taśmy samoprzylepnej nośniki tabliczek opisowych przykleja się bezpośrednio do profilu.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.