Pokrętła motylkowe to specjalne elementy obsługowe stosowane w maszynach, urządzeniach lub narzędziach. Pokrętła motylkowe mogą być używane do regulacji lub mocowania komponentów. Uchwyty mają dwa wystające z boku skrzydła, które rozciągają się w przeciwnych kierunkach od centralnego punktu mocowania.
Skrzydła mogą mieć różną długość i szerokość w zależności od przeznaczenia. Jednak wszystkie wersje zawsze oferują wystarczające działanie dźwigniowe, aby umożliwić ręczne uruchamianie przy minimalnym wysiłku.
Pokrętła motylkowe firmy KIPP są dostępne z następującymi rodzajami gwintów:
- Gwint zewnętrzny
- Gwint wewnętrzny
- Gniazdo sześciokątne
Każdy z gwintów ma rozmiar M4, M5, M6, M8 lub M10. Do produkcji pokręteł motylkowych wykorzystywane są różne materiały. Materiały takie jak stal nierdzewna, poliamid lub tworzywo termoplastyczne są stosowane do korpusu.
Stal nierdzewna, mosiądz i stal są stosowane jako komponenty materiałowe. Zastosowanie wytrzymałych materiałów zapewnia długą żywotność i stabilność poszczególnych elementów manipulacyjnych.
Pokrętła motylkowe służą do ręcznego uruchamiania śrub, kołków lub innych elementów mocujących. Ich główną funkcją jest mocowanie, luzowanie lub regulacja elementów. Są one stosowane tam, gdzie wymagane jest regularne ręczne dostosowywanie.
Uchwyty są używane w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Są one często stosowane w technologii produkcji, na przykład w urządzeniach mocujących maszyn. Pokrętła motylkowe zapewniają również pewne i niezawodne połączenie podczas budowy instalacji i montażu.
Połączenie jakości i innowacyjności - różne typy uchwytów w asortymencie KIPP
Wydajność użytkowania dzięki śrubom motylkowym i nakrętkom motylkowym firmy KIPP
Wszechstronność zastosowania: uchwyty T do precyzyjnej pracy
Śruby i nakrętki z uchwytem firmy KIPP
Zalety różnych uchwytów
Firma KIPP jako niezawodny producent pokręteł motylkowych
Połączenie jakości i innowacyjności - różne typy uchwytów w asortymencie KIPP
Oprócz pokręteł motylkowych, kategoria produktów obejmuje również nakrętki skrzydełkowe, śruby skrzydełkowe, nakrętki z uchwytem, śruby z uchwytem, pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe i uchwyty T. Artykuły te są specjalnie zaprojektowane, aby spełniać różne wymagania dotyczące użytkowania, mocowania i regulacji. Oferują one idealne połączenie ergonomii, wytrzymałości i funkcjonalności. Różnorodność asortymentu KIPP umożliwia znalezienie odpowiedniego elementu.
Ulubione przez klientów pokrętła motylkowe:
- Pokrętła motylkowe
- Pokrętła motylkowe antystatyczne
- Antybakteryjne pokrętła motylkowe
- Pokrętła motylkowe z przelotowym gwintem wewnętrznym
Wydajność użytkowania dzięki śrubom motylkowym i nakrętkom motylkowym firmy KIPP
Śruby skrzydełkowe nadają się szczególnie do prostych połączeń śrubowych. Dzięki swojej konstrukcji można je łatwo otwierać i zamykać bez użycia narzędzi. Dzięki temu idealnie nadają się do zastosowań, w których wymagana jest elastyczność i łatwość obsługi.
Nasze śruby skrzydełkowe zostały wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 1.4404 i są polerowane na wysoki połysk. Głębokość chropowatości powierzchni wynosi 0,8 µm, co gwarantuje wyjątkowo gładkie wykończenie.
Niezależnie od położenia montażowego brud i pozostałości praktycznie nie przywierają.
Ułatwia to czyszczenie i przyczynia się do higienicznego użytkowania. Aby uzyskać higieniczne uszczelnienie, można użyć specjalnie dostosowanych uszczelek i podkładek z serii Hygienic USIT® do miejsc połączenia śrubowego. Zapewniają one uszczelnienie praktycznie pozbawione obszaru martwego, co pozwala na spełnienie najwyższych wymogów związanych z higieną. Wał śruby skrzydełkowej jest precyzyjnie dopasowany do tych uszczelek, aby uzyskać optymalne wyniki.
Asortyment KIPP obejmuje również nakrętki skrzydełkowe do Hygienic USIT®. Jak sama nazwa wskazuje, nakrętki skrzydełkowe mają skrzydełka z boku. Umożliwiają one szybką i łatwą obsługę ręczną.
Nakrętka skrzydełkowa jest szczególnie odpowiednia do zastosowań wymagających częstego montażu i demontażu bez użycia narzędzi.
Oprócz nakrętki skrzydełkowej do Hygienic USIT® asortyment obejmuje również wąską nakrętkę skrzydełkową w Hygienic Design.
Wszechstronność zastosowania: uchwyty T do precyzyjnej pracy
Uchwyt T umożliwia optymalne uzyskanie efektu dźwigni i przenoszenie mocy dzięki ergonomicznemu kształtowi litery T. Jest używany z narzędziami lub urządzeniami mechanicznymi w celu ułatwienia precyzyjnej pracy wymagającej użycia dużej siły. Uchwyty T firmy KIPP są dostępne w szerokiej gamie wykonań i materiałów. Dostępne są zarówno z gwintem wewnętrznym, jak i zewnętrznym, w rozmiarach M5, M6, M8, M10 i M12.
W przypadku korpusu do wyboru są wysokiej jakości materiały, takie jak tworzywa termoutwardzalne, stal nierdzewna i tworzywa termoplastyczne. Komponenty materiałowe są wykonane z mosiądzu lub stali.
Śruby i nakrętki z uchwytem firmy KIPP
Śruby z uchwytem są wyposażone w ergonomicznie ukształtowany uchwyt. Umożliwia to ręczne i beznarzędziowe dokręcanie lub odkręcanie śrub. Stosowane są głównie tam, gdzie wymagana jest szybka i łatwa regulacja bądź mocowanie.
Te śruby z uchwytem wykonane z wysokiej jakości tworzywa termoplastycznego w kolorze czarnym stanowią solidne i trwałe rozwiązanie do szerokiego zakresu zastosowań. Zintegrowany trzpień gwintowany jest wykonany do wyboru ze stali lub stali nierdzewnej. Wersja stalowa jest pasywowana na niebiesko, a wersja ze stali nierdzewnej jest niepowlekana. Właściwości materiału i powierzchni zapewniają wysoką odporność na korozję oraz różnorodność zastosowań.
Ich odpowiednikiem są nakrętki z uchwytem. Nakrętki z uchwytem umożliwiają łatwe mocowanie lub regulację. Wykonane są z czarnego tworzywa termoplastycznego i wyposażone w solidną tuleję. W zależności od wersji jest ona wykonana ze stali, stali nierdzewnej lub mosiądzu.
Stalowe tuleje są pasywowane na niebiesko, a wersje ze stali nierdzewnej i mosiądzu są dostępne w wykonaniu niepowlekanym.
Nakrętki z uchwytem KIPP charakteryzują się wysoką stabilnością i odpornością na korozję. Dzięki temu idealnie nadają się do zastosowania w budowie maszyn, urządzeniach mocujących oraz w innych zastosowaniach technicznych.
Zalety różnych uchwytów
Poszczególne elementy zaciskowe, utrzymujące i mocujące firmy KIPP mają konkretne korzyści. Różnią się one w zależności od zastosowania i wymagań.
Pierwszą główną zaletą asortymentu KIPP jest różnorodność. Oprócz pokręteł motylkowych asortyment obejmuje również uchwyty T, śruby i nakrętki. Poniżej podsumowaliśmy zalety poszczególnych produktów:
pokrętła
motylkowe- Umożliwiają szybkie i łatwe chwytanie
- Są idealne do ręcznej regulacji bez narzędzi
- Zapewniają dobre przenoszenie mocy z umiarkowanym momentem obrotowym
Nakrętka skrzydełkowa
- Umożliwiają dokręcanie i odkręcanie bez narzędzi
- Optymalne do zastosowań, w których wymagane jest szybkie dostosowanie
- Idealne do lekkich i średnich połączeń
Śruba skrzydełkowa
- Łączy zalety nakrętki skrzydełkowej i trzpienia gwintowanego
- Umożliwia szybkie połączenia bez narzędzi
- Szczególnie nadaje się do zmieniających się zastosowań
Nakrętka z uchwytem
- Kształt zapewnia większą ergonomię
- Szczególnie przydatna, gdy wymagany jest stały chwyt
Śruba z uchwytem
- Łatwa w użytkowaniu, nawet przy ograniczonej przestrzeni
- Nadaje się do częstego dokręcania i odkręcania z zachowaniem stałej stabilności
Uchwyt T
- Doskonały efekt dźwigni i przenoszenie mocy
- Idealny do zastosowań, w których wymagany jest wysoki moment obrotowy
- Dzięki swojej ergonomii uchwyt T jest szczególnie przydatny przy dłuższym użytkowaniu
Dla nas, jako producenta tych elementów manipulacyjnych, jakość jest bardzo ważna. Nasze produkty wyróżniają się trwałością i wysokim standardem jakości. Oznacza to, że elementy manipulacyjne są nie tylko funkcjonalne, ale także szczególnie niezawodne w wymagających zastosowaniach.
Firma KIPP jako niezawodny producent pokręteł motylkowych
Jesteśmy niezawodnym partnerem w zakresie wysokiej jakości pokręteł motylkowych. Dzięki produkcji w Niemczech zapewniamy najwyższą jakość i szybkie terminy dostaw. KIPP łączy wieloletnie doświadczenie z nowoczesnymi technikami produkcji. Skupiamy się na precyzyjnym wykonaniu i wysokich standardach materiałowych. Dzięki temu możemy zaoferować produkty, które są nie tylko funkcjonalne, ale także trwałe i wytrzymałe.
Wybierz KIPP już dziś i korzystaj z jakości oraz usług prawdziwego lidera rynkowego.