{"product":{"productId":"agid.34437","price":30.29,"name":"Uchwyty T, możliwość wykrywania detektorami metalu"},"currency":"PLN"}
Materiał
Termoplast (poliamid wzmacniany włóknem szklanym), z możliwością wykrywania detektorem metalu, zgodność z UE10/2011 i FDA.
Części stalowe stal nierdzewna 1.4404.
Wersja
Termoplast czarno-szary RAL 7021.
Części stalowe stal nierdzewna nieobrobione.
Części stalowe stal nierdzewna nieobrobione.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Uchwyty T z możliwością wykrywania metalu, gwint wewnętrzny
od
30,29 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Uchwyty T z możliwością wykrywania metalu, gwint zewnętrzny
od
31,21 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Opis produktu
Elementy manipulacyjne z możliwością wykrywania detektorami metalu są produkowane z granulatu z tworzywa sztucznego zgodnego z FDA i UE10/2011.
Ze względu na specjalne materiały dodatkowe zawarte w granulacie tworzywa sztucznego można za pomocą detektorów metalu (technologia indukcyjna) umożliwić wykrywanie cząstek kawałków tworzywa sztucznego od 0,027 cm³ (3x3x3 mm). W ten sposób można we wrażliwych obszarach produkcji, np. przy przetwarzaniu żywności, wykryć fragmenty tworzywa sztucznego elementów obsługowych z możliwością wykrywania detektorami metali i znacznie ograniczyć niebezpieczeństwo przerw w produkcji lub reklamacji.
Ze względu na specjalne materiały dodatkowe zawarte w granulacie tworzywa sztucznego można za pomocą detektorów metalu (technologia indukcyjna) umożliwić wykrywanie cząstek kawałków tworzywa sztucznego od 0,027 cm³ (3x3x3 mm). W ten sposób można we wrażliwych obszarach produkcji, np. przy przetwarzaniu żywności, wykryć fragmenty tworzywa sztucznego elementów obsługowych z możliwością wykrywania detektorami metali i znacznie ograniczyć niebezpieczeństwo przerw w produkcji lub reklamacji.
Materiał
Termoplast (poliamid wzmacniany włóknem szklanym), z możliwością wykrywania detektorem metalu, zgodność z UE10/2011 i FDA.
Części stalowe stal nierdzewna 1.4404.
Wersja
Termoplast czarno-szary RAL 7021.
Części stalowe stal nierdzewna nieobrobione.
Części stalowe stal nierdzewna nieobrobione.
Wskazówka
Niewielkie różnice kolorystyczne lub marmurkowa powierzchnia mogą wystąpić ze względu na właściwości materiału i proces produkcji, jednak nie stanowią wady.
Zastosowanie
- branża spożywcza
- branża farmaceutyczna
- branża opakowań
- branża farmaceutyczna
- branża opakowań
Zakres temperatury
-20°C do +100°C.
Zalety
możliwość wykrywania detektorami metalu
Pojemność wykrywania ≥ 0,027 cm³.
Materiały przystosowane do żywności.
Pojemność wykrywania ≥ 0,027 cm³.
Materiały przystosowane do żywności.