{"product":{"productId":"agid.34452","price":12.85,"name":"Uchwyty T antystatyczne"},"currency":"PLN"}
Materiał
Uchwyt T ze wzmocnionego termoplastu.
Tuleja lub trzpień gwintowany ze stali.
Tuleja lub trzpień gwintowany ze stali.
Wersja
Uchwyt grafitowy RAL 9011.
Stal pasywowana na niebiesko.
Stal pasywowana na niebiesko.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Uchwyty T antystatyczne, gwint wewnętrzny
od
17,93 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Uchwyt T antystatyczny, gwint zewnętrzny
od
12,85 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Uchwyt T ze wzmocnionego termoplastu.
Tuleja lub trzpień gwintowany ze stali.
Tuleja lub trzpień gwintowany ze stali.
Wersja
Uchwyt grafitowy RAL 9011.
Stal pasywowana na niebiesko.
Stal pasywowana na niebiesko.
Wskazówka
Niewielkie różnice kolorystyczne lub marmurkowa powierzchnia mogą wystąpić ze względu na właściwości materiału i proces produkcji, jednak nie stanowią wady.
Zastosowanie
Wrażliwe elektryczne i elektroniczne elementy konstrukcyjne, komponenty i urządzenia (elementy wrażliwe na ESD) mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu na skutek wyładowań elektrostatycznych (electrostatic discharge = ESD) w bliskim otoczeniu.
Wyładowanie elektrostatyczne może być wywołane przez osoby bądź poprzez manipulację elementami wrażliwymi na ESD (np. podczas produkcji, montażu, transportu lub składowania).
Aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym, wymagane jest używanie w bliskości urządzeń elektronicznych produktów przewodzących elektryczność zgodnych z normą DIN EN 61340-5-1.
Produkty te nadają się, zgodnie z DIN EN 61340-5-1, do zastosowań ESD oraz w strefach ochrony przed ESD (EPA).
Wyładowanie elektrostatyczne może być wywołane przez osoby bądź poprzez manipulację elementami wrażliwymi na ESD (np. podczas produkcji, montażu, transportu lub składowania).
Aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym, wymagane jest używanie w bliskości urządzeń elektronicznych produktów przewodzących elektryczność zgodnych z normą DIN EN 61340-5-1.
Produkty te nadają się, zgodnie z DIN EN 61340-5-1, do zastosowań ESD oraz w strefach ochrony przed ESD (EPA).
Bezpieczeństwo
Produkty ESD mogą być stosowane także w urządzeniach, częściach i systemach ochronnych w strefach zagrożenia wybuchem.
Stosowanie tych produktów ESD pozwala zapobiec elektrostatycznym wyładowaniom iskrowym, a przez to możliwemu zapaleniu gazów i pyłów, które w zamkniętych pomieszczeniach może prowadzić do wybuchu.
Aby zapewnić ochronę osobom pracującym w strefach zagrożenia wybuchem, producent i operator urządzenia muszą stosować dyrektywy ATEX i spełniać ich wymogi.
Grupy docelowe:
Producenci, których urządzenia muszą spełniać wymogi dyrektywy produktowej ATEX 2014/34/UE.
Operatorzy urządzeń, którzy zobowiązani są spełniać wymogi dyrektywy operacyjnej ATEX 1999/92/WE.
Stosowanie tych produktów ESD pozwala zapobiec elektrostatycznym wyładowaniom iskrowym, a przez to możliwemu zapaleniu gazów i pyłów, które w zamkniętych pomieszczeniach może prowadzić do wybuchu.
Aby zapewnić ochronę osobom pracującym w strefach zagrożenia wybuchem, producent i operator urządzenia muszą stosować dyrektywy ATEX i spełniać ich wymogi.
Grupy docelowe:
Producenci, których urządzenia muszą spełniać wymogi dyrektywy produktowej ATEX 2014/34/UE.
Operatorzy urządzeń, którzy zobowiązani są spełniać wymogi dyrektywy operacyjnej ATEX 1999/92/WE.