{"product":{"productId":"agid.26764","price":7.24,"name":"Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z obsadzoną tuleją stalową, forma L: gwint zewnętrzny"},"currency":"PLN"}
- Zamknięty kontur uchwytu
- Łatwe czyszczenie
- Do zwiększonych wymagań higienicznych
Opis
Materiał
Termoplast wzmacniany poliamidem, czarno-szary RAL 7021.
Części stalowe o klasie trwałości 5.8 lub stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Części stalowe - pasywowane na niebiesko lub nierdzewne, z połyskiem.
Wskazówka
Pokrętła krzyżowe z obsadzoną tuleją stalową w wersji z otworem gwintowanym nadają się w szczególności do połączeń z trzpieniem poprzecznym.
Zastosowanie
Te pokrętła krzyżowe zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowania przy zwiększonych wymaganiach higienicznych. Zamknięty kontur uchwytu z gładką powierzchnią jest bardzo łatwy do czyszczenia.
Zalety
Odporność na wilgoć i środki czyszczące (podczas dezynfekcji), brak toksycznych efektów ubocznych (biokompatybilne).
Pokrętła krzyżowe można dokręcać i luzować bez narzędzi.
Odpowiednie do ręcznego mocowania i zaciskania. Różne wielkości gwintu.
Pokrętła krzyżowe można dokręcać i luzować bez narzędzi.
Odpowiednie do ręcznego mocowania i zaciskania. Różne wielkości gwintu.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.