{"product":{"productId":"agid.26767","price":19.71,"name":"Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego antybakteryjne z obsadzoną tuleją stalową, forma K: tuleja gwintowana"},"currency":"PLN"}
- Działanie antybakteryjne dzięki środkowi Micro-Silber
- Zamknięty kontur uchwytu
- Łatwe czyszczenie
- Do zwiększonych wymagań higienicznych
Opis
Materiał
Termoplast wzmacniany poliamidem, antybakteryjny łupkowy szary RAL 7015.
Części stalowe ze stali nierdzewnej 1.4305.
Części stalowe ze stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja
Części stalowe ze stali nierdzewnej niepowlekane.
Wskazówka
Pokrętła krzyżowe z obsadzoną tuleją stalową w wersji z otworem gwintowanym nadają się w szczególności do połączeń z trzpieniem poprzecznym.
Zastosowanie
Te pokrętła krzyżowe zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowania przy zwiększonych wymaganiach higienicznych. Zamknięty kontur uchwytu z gładką powierzchnią jest bardzo łatwy do czyszczenia.
Produkty antybakteryjne KIPP MEDIgrip mają dużą skuteczność przeciwko wielu szkodliwym mikroorganizmom, takim jak bakterie, grzyby, m.in. bakterie wielooporne (np. MRSA).
W zastosowanym tworzywie sztucznym znajdują się trwale cząstki Mikrosilber o działaniu antybakteryjnym, co zapewnia skuteczność przez cały okres użytkowania produktu.
Sposób działania:
na powierzchni produktu za pomocą jonów srebra skutecznie zapobiega się rozrostowi szkodliwych mikroorganizmów, a przy tym następuje ciągła redukcja występujących zarodków w produktach MEDIgrip (badanie i potwierdzenie przez akredytowane laboratorium badawcze).
Ryzyko infekcji przy kontakcie z tymi produktami pomiędzy cyklami czyszczenia jest znacząco niższe.
Produkty antybakteryjne KIPP MEDIgrip mają dużą skuteczność przeciwko wielu szkodliwym mikroorganizmom, takim jak bakterie, grzyby, m.in. bakterie wielooporne (np. MRSA).
W zastosowanym tworzywie sztucznym znajdują się trwale cząstki Mikrosilber o działaniu antybakteryjnym, co zapewnia skuteczność przez cały okres użytkowania produktu.
Sposób działania:
na powierzchni produktu za pomocą jonów srebra skutecznie zapobiega się rozrostowi szkodliwych mikroorganizmów, a przy tym następuje ciągła redukcja występujących zarodków w produktach MEDIgrip (badanie i potwierdzenie przez akredytowane laboratorium badawcze).
Ryzyko infekcji przy kontakcie z tymi produktami pomiędzy cyklami czyszczenia jest znacząco niższe.
Zalety
Odporność na wilgoć i środki czyszczące (podczas dezynfekcji), brak toksycznych efektów ubocznych (biokompatybilne).
Pokrętła krzyżowe można dokręcać i luzować bez narzędzi.
Odpowiednie do ręcznego mocowania i zaciskania. Różne wielkości gwintu.
Pokrętła krzyżowe można dokręcać i luzować bez narzędzi.
Odpowiednie do ręcznego mocowania i zaciskania. Różne wielkości gwintu.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Użycie
Montaż na maszynach, urządzeniach i instalacjach oraz w sprzęcie stosowanym w obszarach o zwiększonych wymaganiach higienicznych (np. w szpitalach, gabinetach lekarskich, ośrodkach rehabilitacyjnych, w produkcji żywności). Zastosowanie w obiektach publicznych lub o dużym ruchu (np. domy opieki, placówki dziennej opieki nad dziećmi).
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.