text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
2 Wynik

Opis

Materiał
Termoplast.
Wersja
czarno-szary RAL 7021, czysty pomarańczowy RAL 2004, żółty rzepakowy RAL 1021, zielony sygnałowy RAL 6032, niebieski drogowy RAL 5017, czerwony drogowy RAL 3020 i jasnoszary RAL 7035.
Wskazówka
Maks. moment dokręcenia wynosi 2 Nm.
Montaż
Od tyłu.
Zalety
Mocowanie za pomocą śrub samogwintujących
Montaż od tyłu
Uchwyt w różnych kolorach
Zakres dostawy
Samogwintujące śruby mocujące L=12 mm do tworzyw sztucznych znajdują się w zakresie dostawy.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: z kołnierzem
Forma B: bez kołnierza

Inni klienci kupili również