text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Materiał
Termoplast.
Wersja
czarno-szary RAL 7021, czysty pomarańczowy RAL 2004, żółty rzepakowy RAL 1021, zielony sygnałowy RAL 6032, niebieski drogowy RAL 5017, czerwony drogowy RAL 3020 i jasnoszary RAL 7035.
Wskazówka
Maks. moment dokręcenia wynosi 2 Nm.
Montaż
Od tyłu.
Zalety
Mocowanie za pomocą śrub samogwintujących
Montaż od tyłu
Uchwyt w różnych kolorach
Zakres dostawy
Samogwintujące śruby mocujące L=12 mm do tworzyw sztucznych znajdują się w zakresie dostawy.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również