text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Opis produktu
Samoprzylepny uchwyt pałąkowy nie wymaga wiercenia ani przykręcania. Dzięki wysokiej jakości taśmie samoprzylepnej uchwyt można bez użycia narzędzi przymocować do różnego rodzaju czystych powierzchni, takich jak stal, szkło lub tworzywo sztuczne.
Materiał
Uchwyt pałąkowy i płyta adaptacyjna, z aluminium.
Śruba stalowa.
Taśma klejąca na bazie kleju akrylowego.
Wersja
Uchwyt pałąkowy i płyta adaptacyjna w kolorze naturalnym lub anodyzowane w kolorze czarnym.
Śruba klasa wytrzymałości stali 8.8, ocynkowana galwanicznie.
Wskazówka
Podane wartości obciążenia są niewiążącymi wartościami orientacyjnymi, nie uwzględniającymi warunków bezpieczeństwa i z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości. Wartości obciążenia są ustalane w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie określić, czy uchwyt pałąkowy jest odpowiedni do danego zastosowania. Różne materiały i powierzchnie, do których przymocowane są uchwyty, warunki pogodowe i zużycie mogą mieć wpływ na podane wartości.
Zakres temperatury
Temperatura pracy ciągłej maks. 150°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 230°C.
Montaż
Montaż odbywa się bez użycia narzędzi przy użyciu powierzchni klejącej na płycie adaptacyjnej. Zobacz Pliki do pobrania, Informacje techniczne o produkcie.
Zalety
Prosta instalacja bez wiercenia
Montaż bez użycia narzędzi
Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków
Wysoka przyczepność natychmiastowa
Zakres dostawy
Pałąkowy uchwyt z zamontowaną płytą adaptacyjną i dołączoną taśmą samoprzylepną.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również