{"product":{"productId":"agid.22403","price":1888.92,"name":"Uchwyty rurowe z tworzywa sztucznego z funkcją elektrycznego przełączania i dwoma przyciskami bez wyłącznika awaryjnego"},"currency":"PLN"}
- z dwoma przyciskami
- z czerwoną lub zieloną diodą LED
- Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw
- Montaż: po stronie obsługi
Opis
Materiał
Ramię uchwytu z termoplastu PA6.
Rura połączeniowa z termoplastu PVC.
Rura połączeniowa z termoplastu PVC.
Wersja
Ramię uchwytu czarne.
Rura połączeniowa czarna.
Rura połączeniowa czarna.
Wskazówka
Przycisk 1 (zestyk przełączny)
Przycisk 2 (zestyk zwierny)
2 diody LED
Wtyczka 8-pin
Wtyczka montowana w ramieniu uchwytu w dolnej osi rurki.
Jako wyposażenie dodatkowe dostępne złącze wtykowe z przewodem o dł. 10 m. Należy zamówić osobno.
Stopień ochrony: IP65, po przykręceniu złącza wtykowego.
Możliwość zamówienia pasującego wizualnie uchwytu rurowego bez funkcji elektr. przełączania (K1528).
Przycisk 2 (zestyk zwierny)
2 diody LED
Wtyczka 8-pin
Wtyczka montowana w ramieniu uchwytu w dolnej osi rurki.
Jako wyposażenie dodatkowe dostępne złącze wtykowe z przewodem o dł. 10 m. Należy zamówić osobno.
Stopień ochrony: IP65, po przykręceniu złącza wtykowego.
Możliwość zamówienia pasującego wizualnie uchwytu rurowego bez funkcji elektr. przełączania (K1528).
Montaż
Od przodu.
Wskazówka dotycząca planu
2) LED czerwony
3) LED zielony
4) Przycisk 1
5) Przycisk 2
6) Wtyczka, M12x1
3) LED zielony
4) Przycisk 1
5) Przycisk 2
6) Wtyczka, M12x1
Accessory
Uchwyty rurowe z tworzywa sztucznego z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego K1528.
Łączniki wtykowe, tuleja M12x1 ze śrubą blokującą K1498
Łączniki wtykowe, tuleja M12x1 ze śrubą blokującą K1498
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.