{"product":{"productId":"agid.22395","price":1034.45,"name":"Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego z funkcją elektrycznego przełączania i przyciskiem z wtyczką"},"currency":"PLN"}
- z przyciskiem
- z czerwoną lub zieloną diodą LED
- różne możliwości podłączania
- Montaż: od strony tylnej
Opis
Materiał
Termoplastyczny PA6.
Wersja
Czarny termoplast, tulejka wzgl.
Wskazówka
Przycisk z czerwoną lub zieloną diodą LED.
Podłączanie wtyczką 8-pin na powierzchni przykręcania ramienia uchwytu. (Jako wyposażenie dodatkowe dostępne złącze wtykowe z przewodem o dł. 10 m. Należy zamówić osobno).
Stopień ochrony: IP65 (po przykręceniu złącza wtykowego).
Podłączanie wtyczką 8-pin na powierzchni przykręcania ramienia uchwytu. (Jako wyposażenie dodatkowe dostępne złącze wtykowe z przewodem o dł. 10 m. Należy zamówić osobno).
Stopień ochrony: IP65 (po przykręceniu złącza wtykowego).
Montaż
Od tyłu.
Accessory
Dla formy A:
Łączniki wtykowe, tuleja M12x1 ze śrubą blokującą K1498.
Łączniki wtykowe, tuleja M12x1 ze śrubą blokującą K1498.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.