{"product":{"productId":"agid.22853","price":41.92,"name":"Uchwyty pałąkowe ze stali nierdzewnej, owalne pochylone"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal nierdzewna – odlew precyzyjny 1.4308 lub 1.4404.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Te ukośne uchwyty kabłąkowe szczególnie dobrze nadają się do montażu w warunkach ograniczonej przestrzeni.
Uchwyty są bardzo stabilne i można je stosować tam, gdzie manipulacja wymaga mocnego uchwytu i niezbędna jest odporność na korozję.
Uchwyty są bardzo stabilne i można je stosować tam, gdzie manipulacja wymaga mocnego uchwytu i niezbędna jest odporność na korozję.
Materiał
Stal nierdzewna – odlew precyzyjny 1.4308 lub 1.4404.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
W zależności od produkcji uchwyty mogą być nieregularne na powierzchni.
Zastosowanie
Miejsca o ograniczonej przestrzeni w obszarze budowy maszyn, instalacji i narzędzi lub przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.
Montaż
Od tyłu.
Zalety
Dobry dostęp do miejsc o ograniczonej przestrzeni.
Duża stabilność i trwałość.
Odporne na korozję.
Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw.
Duża stabilność i trwałość.
Odporne na korozję.
Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.