{"product":{"productId":"agid.11640","price":13.42,"name":"Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie z obustronnym skosem, do śrub z łbem stożkowym"},"currency":"PLN"}
- Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw
- Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji i narzędzi, przemysł meblowy, technika rehabilitacyjna i medyczna
- Kompatybilne ze wszystkimi popularnymi profilami aluminiowymi o szerokości rowka 8 mm lub 10 mm
- Montaż: po stronie obsługi
- Wersje kolorystyczne: czerń matowa, pomarańczowy
Opis
Materiał
Termoplast, wzmocniony granulatem szklanym.
Wskazówka
Wymiar „A” dotyczy uchwytu po jego zmontowaniu. Przed zmontowaniem jest on mniejszy nawet o 3 mm, z powodu naprężenia gnącego.
Na zapytanie
Czerń matowa RAL 7021 lub pomarańczowy.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.