Kaseta i pałąk – profil aluminiowy.
Pokrywy zamykające – poliamid.
Forma A – mocowanie profilem gumowym.
Wersja
Kaseta i pałąk śrutowane granulatem szklanym, satynowane i anodowane na czarno lub na kolor naturalny. Profil gumowy – czarny. Śruby mocujące ocynkowane.
Wskazówka
Uchwyty forma A można montować bez wkrętów przy grubości blachy 1-2,5 mm, mocując dwoma profilami z miękkiego plastiku.

Dwa rowki krzyżowe pasujące do łba wkręta M4 umożliwiają połączenie z masą i mogą służyć jako pomoc montażowa dla dodatkowych części.
Montaż
Po wprowadzeniu dolnego profilu gumowego naciska się obie pokrywy boczne na końce kasety. Następnie nad dolną krawędzią otworu montażowego wkłada się uchwyt pod kątem 45° i dociska do ścianki obudowy.
Teraz, zależnie od wersji, wciska się drugi profil gumowy do górnego rowka albo mocuje za pomocą dwóch wkrętów z łbem stożkowym płaskim.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również