Termoplastyczny PA6.
Wersja
Czarny termoplast, tulejka wzgl.
Wskazówka
Przycisk z czerwoną lub zieloną diodą LED.
Podłączanie wtyczką 8-pin na powierzchni przykręcania ramienia uchwytu. (Jako wyposażenie dodatkowe dostępne złącze wtykowe z przewodem o dł. 10 m. Należy zamówić osobno).
Stopień ochrony: IP65 (po przykręceniu złącza wtykowego).
Montaż
Od tyłu.
Accessory
Dla formy A:
Łączniki wtykowe, tuleja M12x1 ze śrubą blokującą K1498.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również