Stal 1.1191 (CK45). Wytrzymałość na rozciąganie ≈700 N/mm².
Wersja
Oksydowane.
Wskazówka
Śruby transportowe wg VDI 3366.

Z reguły należy zawsze rozmieścić cztery śruby transportowe. W przypadku stosowania czterech śrub należy pamiętać, że dwie z nich utrzymują cały ciężar narzędzia. W ten sposób podczas odwracania narzędzia ciężar może być rozłożony na dwie śruby transportowe.
Wskazówka dotycząca planu
1) kg maks.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również