{"product":{"productId":"agid.27785","price":6.94,"name":"Zaślepki z tworzywa sztucznego z filcową powierzchnią ślizgową do rur okrągłych i kwadratowych, kształt C, prostokątna"},"currency":"PLN"}
- Do rur okrągłych i kwadratowych
- Z filcową powierzchnią ślizgową
- Przesuwanie bez powodowania uszkodzeń
- Tłumienie hałasu
- Do podłóż wrażliwych i twardych
Opis
Materiał
Korpus z polietylenu.
Powierzchnia ślizgowa z syntetycznego filcu igłowanego.
Powierzchnia ślizgowa z syntetycznego filcu igłowanego.
Wersja
Korpus czarny.
Wskazówka
Powierzchnia filcowa umożliwia ciche przesuwanie lub przemieszczanie bez powodowania uszkodzeń.
Lamele są zamknięte lub przerywane. Ze względu na technikę produkcji resztki wlewków mogą wystawać poza długość trzonu.
Lamele są zamknięte lub przerywane. Ze względu na technikę produkcji resztki wlewków mogą wystawać poza długość trzonu.
Zastosowanie
Zaślepki są stosowane w rurach stalowych, jako osłony rur oraz okrągłe stelaże aluminiowe w przemyśle, w rzemiośle i gospodarstwie domowym. W szczególności nadają się do wrażliwych i twardych podłóż, jak kamień, laminat, aby uniknąć zadrapań.
Montaż
Można wcisnąć je ręką lub wbić miękkim młotkiem.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.