{"product":{"productId":"agid.27776","price":10.91,"name":"Zaślepki regulowane z tworzywa sztucznego z wkładką antypoślizgową do rur okrągłych i kwadratowych, kształt C, prostokątna"},"currency":"PLN"}
- Z regulowaną wysokością
- Z wkładką antypoślizgową
- Do gładkich podłóż
- Do rur okrągłych i kwadratowych
Opis
Materiał
Korpus poliamidowy.
Wkładka antypoślizgowa poliuretanowa.
Wkładka antypoślizgowa poliuretanowa.
Wersja
Korpus czarny.
Wskazówka
Regulację stopek należy przeprowadzać bez obciążenia.
Podana osiowa obciążalność statyczna odnosi się do śruby wykręconej na 10 mm, ułożonej całkowicie płasko.
Zaślepki regulowane nie są odpowiednie jako obciążeniowe podstawki ślizgowe i nie są przewidziane do obciążeń dynamicznych.
Kształt lameli nakrętki może być zamknięty lub przerywany.
Forma A i forma B: od 60 mm z zamontowaną osłoną gwintowaną.
Podana osiowa obciążalność statyczna odnosi się do śruby wykręconej na 10 mm, ułożonej całkowicie płasko.
Zaślepki regulowane nie są odpowiednie jako obciążeniowe podstawki ślizgowe i nie są przewidziane do obciążeń dynamicznych.
Kształt lameli nakrętki może być zamknięty lub przerywany.
Forma A i forma B: od 60 mm z zamontowaną osłoną gwintowaną.
Zastosowanie
Zaślepki regulowane są stosowane w rurach stalowych, jako osłony rur oraz okrągłe stelaże aluminiowe w przemyśle, w rzemiośle i gospodarstwie domowym. W szczególności służą jako elementy antypoślizgowe na gładkich podłożach.
Montaż
Można wcisnąć je ręką lub wbić miękkim młotkiem.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.