{"product":{"productId":"agid.27780","price":14.3,"name":"Zaślepki regulowane z tworzywa sztucznego z filcową powierzchnią ślizgową do rur okrągłych i kwadratowych, kształt C, prostokątna"},"currency":"PLN"}
- Z regulowaną wysokością
- Z filcową powierzchnią ślizgową
- Do podłóż wrażliwych i twardych
- Do rur okrągłych i kwadratowych
Opis
Materiał
Korpus poliamidowy.
Powierzchnia ślizgowa z syntetycznego filcu igłowanego.
Powierzchnia ślizgowa z syntetycznego filcu igłowanego.
Wersja
Korpus czarny.
Wskazówka
Regulację stopek należy przeprowadzać bez obciążenia.
Podana osiowa obciążalność statyczna odnosi się do śruby wykręconej na 10 mm, ułożonej całkowicie płasko.
Zaślepki regulowane nie są odpowiednie jako obciążeniowe podstawki ślizgowe i nie są przewidziane do obciążeń dynamicznych.
Kształt lameli nakrętki może być zamknięty lub przerywany.
Podana osiowa obciążalność statyczna odnosi się do śruby wykręconej na 10 mm, ułożonej całkowicie płasko.
Zaślepki regulowane nie są odpowiednie jako obciążeniowe podstawki ślizgowe i nie są przewidziane do obciążeń dynamicznych.
Kształt lameli nakrętki może być zamknięty lub przerywany.
Zastosowanie
Zaślepki regulowane są stosowane w rurach stalowych, jako osłony rur oraz okrągłe stelaże aluminiowe w przemyśle, w rzemiośle i gospodarstwie domowym. W szczególności nadają się do wrażliwych i twardych podłóż, jak kamień, laminat, aby uniknąć zadrapań.
Montaż
Można wcisnąć je ręką lub wbić miękkim młotkiem.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.