{"product":{"productId":"agid.34425","price":63.8,"name":"Stopki wychylne ze stali nierdzewnej, zgodne z FDA, forma B"},"currency":"PLN"}
- Certyfikat FDA
- Obszar zastosowania: przemysł spożywczy i zastosowania zewnętrzne
- Dodatkowa ochrona przez wygiętą podkładkę
- Powłoka gumowa ma działanie tłumiące dźwięk materiałowy
- Odpowiednia nakrętka w zestawie
Opis
Materiał
Talerzyk, trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej 1.4301
Nakładka gumowa (EPDM) dopuszczona przez FDA.
Wersja
Talerzyk ze stali nierdzewnej, polerowany.
Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej, niepowlekany.
Nakładka gumowa niebieska.
Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej, niepowlekany.
Nakładka gumowa niebieska.
Wskazówka
Stopki poziomujące ze stali nierdzewnej z trzpieniem gwintowanym i gumową podstawą. Solidna powłoka gumowa jest na stałe przymocowana do blaszanego talerzyka metodą wulkanizacji. Powłoka gumowa charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża. Tłumi dźwięki oraz drgania.
Podane w tabeli wartości obciążenia oparte są na serii eksperymentów, podczas których obciążenie statyczne było przykładane prostopadle do talerzyka w środkowym punkcie przekroju trzpienia. Podane wartości nie uwzględniają oddziałujących promieniowo sił powstających podczas drgań lub innych wstrząsów wpływających na obciążalność.
W przypadku stopek ze stali nierdzewnej przy rozmiarze trzpienia większym niż M16 lub długości trzpienia większej niż L=150 zaleca się stosowanie klucza o rozwarciu regulowanym.
Dostawa z dopasowaną nakrętką.
Podane w tabeli wartości obciążenia oparte są na serii eksperymentów, podczas których obciążenie statyczne było przykładane prostopadle do talerzyka w środkowym punkcie przekroju trzpienia. Podane wartości nie uwzględniają oddziałujących promieniowo sił powstających podczas drgań lub innych wstrząsów wpływających na obciążalność.
W przypadku stopek ze stali nierdzewnej przy rozmiarze trzpienia większym niż M16 lub długości trzpienia większej niż L=150 zaleca się stosowanie klucza o rozwarciu regulowanym.
Dostawa z dopasowaną nakrętką.
Na zapytanie
Talerzyk i trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej 1.4401
Nakładka gumowa NBR, czarna.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.