Talerzyk i śruba drążona ze stali.
Wersja
Talerzyk czarny fosforanowany lub żółty lakierowany.
Śruba drążona ocynkowana lub czarna fosforanowana.
Wskazówka
Stopki wychylne są przystosowane do dużych obciążeń. Znajdują zastosowanie głównie w dużych maszynach i instalacjach oraz w automatyce i robotyce.
Śruba drążona umożliwia zamocowanie stopki wychylnej bezpośrednio na podłożu. Gwint drobnozwojowy umożliwia wyrównanie maszyny optymalnie i dokładnie.

Podane w tabeli wartości obciążenia oparte są na serii eksperymentów, podczas których obciążenie statyczne było przykładane prostopadle do talerzyka w środkowym punkcie przekroju trzpienia. Podane wartości nie uwzględniają oddziałujących promieniowo sił powstających podczas drgań lub innych wstrząsów wpływających na obciążalność.

Można kompensować maksymalne nachylenie mniejsze niż 3°.

Dostawa następuje w pojedynczych komponentach.
Zakres dostawy
Talerzyk K2347.
Śruba drążona K2346.
Nakrętka K2348.
Accessory
Nakrętka K2348.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Często kupowane z artykułami w Twoim koszyku