Talerzyk z poliamidu.
Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej.
Podkładka antypoślizgowa (NBR) 70 w skali Shore’a.
Wersja
Talerzyk niebieski RAL 5005.
Trzpień gwintowany niepowlekany.
Podkładka antypoślizgowa, czarna.
Wskazówka
Stopki ze stali nierdzewnej z poliamidem, opcjonalnie z płytką antypoślizgową. Podkładka antypoślizgowa pochłania wibracje i zabezpiecza stopki wahliwe przed poślizgiem.

Podane w tabeli wartości obciążenia oparte są na serii eksperymentów, podczas których obciążenie statyczne było przykładane prostopadle do talerzyka w środkowym punkcie przekroju trzpienia. Podane wartości nie uwzględniają oddziałujących promieniowo sił powstających podczas drgań lub innych wstrząsów wpływających na obciążalność.
Na zapytanie

Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej 1.4401

Talerzyk w kolorze czarnym.

Z nachyleniem 30°.

Wskazówka dotycząca planu
Forma A, bez podkładki antypoślizgowej
Forma B, z podkładką antypoślizgową
Accessory
Nakrętki sześciokątne K0700.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również