{"product":{"productId":"agid.1328","price":22.75,"name":"Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, rowkiem zatrzaskowym i przeciwnakrętką"},"currency":"PLN"}
- Trzpienie ustalające umożliwiają ustalanie i blokowanie podzespołów
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
- Wysoka stabilność
- Prosta manipulacja
- Materiał: stal lub stal nierdzewna
Opis
Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji w wyniku działania sił poprzecznych.
Przykładem mogą być blokady długości i wysokości, jak również ustalanie pozycji w maszynach, urządzeniach, meblach i pojazdach specjalnych.
Dopiero po ręcznym odciągnięciu sworznia można przejść do innego położenia blokowania. Jeżeli trzpień ma być odciągany przez dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę C lub D.
Stosowane materiały umożliwiają różnorodne użycie.
W przypadku bardzo wysokich wymagań w kwestii odporności na korozję zalecane są trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej A4.
Przykładem mogą być blokady długości i wysokości, jak również ustalanie pozycji w maszynach, urządzeniach, meblach i pojazdach specjalnych.
Dopiero po ręcznym odciągnięciu sworznia można przejść do innego położenia blokowania. Jeżeli trzpień ma być odciągany przez dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę C lub D.
Stosowane materiały umożliwiają różnorodne użycie.
W przypadku bardzo wysokich wymagań w kwestii odporności na korozję zalecane są trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej A4.
Materiał
Wersja stalowa:
Tuleja gwintowana i kołek ustalający ze stali automatowej.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Wersja ze stali nierdzewnej A2:
Tuleja gwintowana 1.4305.
Kołek ustalający hartowany 1.4034.
Kołek ustalający nie hartowany 1.4305.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Wersja ze stali nierdzewnej A4:
Tuleja gwintowana i kołek ustalający 1.4404.
Sprężyna dociskowa 1.4401 lub 1.4571.
Uchwyt grzybkowy z termoplastu czarno-szary lub czerwony komunikacyjny RAL3020.
Wersja
Wersja stalowa:
tuleja gwintowana oksydowana.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja ze stali nierdzewnej A2:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający hartowany lub nie hartowany, szlifowany i niepowlekany.
Wersja ze stali nierdzewnej A4:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający szlifowany, niklowany chemicznie lub niepowlekany.
tuleja gwintowana oksydowana.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja ze stali nierdzewnej A2:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający hartowany lub nie hartowany, szlifowany i niepowlekany.
Wersja ze stali nierdzewnej A4:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający szlifowany, niklowany chemicznie lub niepowlekany.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Accessory
Pierścienie dystansowe K0665.
Zestawy montażowe do części o cienkich ściankach K2146.
Zestawy montażowe do części o cienkich ściankach K2146.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.