text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Opis produktu
W celu uruchomienia, należy rękojeść wcisnąć do oporu, aż ząbki całkowicie się zatrzasną.
Dopiero teraz możliwe jest zaciskanie, bądź luzowanie.
Nacisk sprężyny ponownie zwalnia mechanizm blokujący, czym przywraca funkcję bezpieczeństwa.
W tym położeniu (pozycja wyjściowa) rękojeścią można swobodnie obracać, bez użycia siły.
Materiał
Część chwytowa i wstawka za wzmocnionego termoplastu.
Trzpień gwintowany ze stali.
Wersja
Stal pasywowana na niebiesko.
Zalety
Chroni przed niezamierzonym otwarciem lub zamknięciem.
Zamknięty kontur uchwytu bez przeszkadzających krawędzi.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.