text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Materiał
Korpus – stal do ulepszania cieplnego, nakrętka i grzechotka – stal automatowa utwardzona dyfuzyjnie.
Wersja
Oksydowane. Za dopłatą – chromowane matowe lub na wysoki połysk.
Wskazówka
Sworznie mocujące A (do grzechotek), wykonanie normalne:
Do mocowania i luzowania w ograniczonej przestrzeni przy pokonywaniu większych odległości. Przy zmianie kierunku zaciskania należy obrócić uchwyt dźwigni o 180°.

Sworznie mocujące B, wykonanie specjalne:
Do mocowania i luzowania w ograniczonej przestrzeni przy pokonywaniu małych odległości. Uchwyt dźwigni nie jest przestawiany podczas zmiany kierunku zaciskania. Należy wyciągnąć go w celu zablokowania w kolejnym rowku.

Klucz z otworem pasowanym o Ø H7 z rowkiem wpustowym wg DIN 6885 Bl. 1.
Na zapytanie
Inne gwinty wewnętrzne, otwory pasowane i kwadratowe.
Wymiar „A” - inne długości, za dopłatą.
Wykonanie specjalne: grzechotka B.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.