text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
3 Wynik

Opis

Materiał
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Uchwyt kulisty – duroplast PF 31, czarny.
Wersja
Oksydowane.
Wskazówka
Dźwignie nastawne płaskie stosuje się do prostych zadań mocowania wzgl. przełączania. W tym celu konieczna jest przestrzeń wystarczająca, aby wykonać uchwytem przełączającym obrót o 360°.
Wersja z gwiazdą wewnętrzną skonstruowana jest tak, by możliwe było przestawianie każdorazowo o 45°.
Na zapytanie
Inne gwinty wewnętrzne, otwory pasowane i gwiaździste.
Wymiar „A” – inna długość za dopłatą.