{"product":{"productId":"agid.34643","price":13.2,"name":"Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana"},"currency":"PLN"}
Materiał
Termoplast PPA (odporny na działanie wysokich temperatur) wzmocniony włóknem szklanym.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja
Części stalowe – oksydowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Rękojeść nastawna z ergonomiczną konstrukcją uchwytu zapewnia wysokiej jakości, nowoczesny design w połączeniu z bardzo przyjemną haptyką.
Uchwyt składa się ze specjalnego tworzywa sztycznego o wysokiej jakości i jest dostępny w wielu standardowych kolorach.
Do zalet uchwytu zalicza się dużą sztywność i trwałość. Dzięki niewielkiej masie własnej idealnie nadaje się do mobilnych obszarów zastosowań.
Uchwyt składa się ze specjalnego tworzywa sztycznego o wysokiej jakości i jest dostępny w wielu standardowych kolorach.
Do zalet uchwytu zalicza się dużą sztywność i trwałość. Dzięki niewielkiej masie własnej idealnie nadaje się do mobilnych obszarów zastosowań.
Materiał
Termoplast PPA (odporny na działanie wysokich temperatur) wzmocniony włóknem szklanym.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja
Części stalowe – oksydowane.
Wskazówka
Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Wskazówki obsługowe
Część chwytowa w pozycji swobodnej jest zazębiona z wkładką zębatą, dzięki czemu rękojeść można mocować lub odblokowywać Unosząc część chwytową można zmienić jej położenie, a oddziaływanie wbudowanej sprężyny spowoduje jej ponowne zablokowanie się w wieńcu zębatym.
Zastosowanie
Budowa maszyn, urządzeń i instalacji oraz sprzęty rehabilitacyjne.
Zakres temperatury
Temperatura pracy ciągłej maks. 100°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 130°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 130°C.
Zalety
Siedem wariantów kolorystycznych.
Na zapytanie
Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub oraz wykonanie specjalne.
Za dopłatą wymiar „H1” dostępny jest w innych długościach.
Tworzywo sztuczne do wysokiej temperatury w ciemnoszarym kolorze.
Temperatura pracy ciągłej wg IEC 216 maks. 150°C - 160°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 250°C.
Za dopłatą wymiar „H1” dostępny jest w innych długościach.
Tworzywo sztuczne do wysokiej temperatury w ciemnoszarym kolorze.
Temperatura pracy ciągłej wg IEC 216 maks. 150°C - 160°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 250°C.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.