text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Materiał

Wersja A1 ze stali nierdzewnej:

Część chwytowa stal nierdzewna 1.4308.

Podkładka dociskowa stal nierdzewna 1.4034.

Sworzeń i śruba dwustronna ze stali nierdzewnej 1.4305.



Wersja A4 ze stali nierdzewnej:

Część chwytowa, podkładka dociskowa, sworzeń i śruba dwustronna ze stali nierdzewnej 1.4404.

Wersja
Wersja A1 ze stali nierdzewnej:
Część chwytowa polerowana elektrolitycznie lub piaskowana.
Hartowana podkładka dociskowa.
Sworzeń osiowy i śruba dwustronna niepowlekane.

Wersja A4 ze stali nierdzewnej:↲Część chwytowa polerowana elektrolitycznie lub piaskowana.
Podkładka dociskowa niklowana chemicznie.
Sworzeń osiowy i śruba dwustronna niepowlekane.
Wskazówka
Dźwignie mimośrodowe nastawne stosuje się wtedy, gdy położenie dźwigni w stosunku do osi mocowania dopuszcza tylko określoną pozycję. Gwint drobnozwojowy znajdujący się na śrubie dwustronnej pozwala, przy użyciu śrubokręta, na ustawienie dokładnej pozycji dźwigni mocującej.

Powierzchnia mocująca podkładki dociskowej jest lekko natłuszczona.
Smar jest zgodny z normami FDA, odpowiedni dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.
Wskazówka dotycząca planu
1) Trzpień do dokładnej regulacji dźwigni mocującej
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również