text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Opis produktu
Dźwignia mimośrodowa ma optymalną technicznie podkładkę dociskową z tworzywa sztucznego.
Podkładka dociskowa wykonana jest ze specjalnego tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, co gwarantuje bardzo dobrą odporność na zużycie i pełzanie.
Materiał

Część chwytowa ze stali 1.0401.

Podkładka dociskowa z termoplastu o dużej wytrzymałości, wzmocnionego włóknem szklanym.

Sworznie osiowe ze stali nierdzewnej 1.4305.

Wersja
Część chwytowa pasywowana na niebiesko.
Podkładka dociskowa – czarna.
Sworzeń niepowlekany.
Wskazówka
Tworzywa sztuczne posiadają tę właściwość, że pełzają pod wpływem obciążenia (retardacja).
Accessory
W przypadku lekko zagiętych powierzchni ułożenia można opcjonalnie zamówić podkładkę ze stali nierdzewnej K2130.
Można ją montować jako podkładkę między podkładką dociskową a powierzchnią ułożenia.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Często kupowane z artykułami w Twoim koszyku