Część chwytowa ze stali nierdzewnej 1.4308.

Podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego PA 66 GF 35-X wzmacnianego włóknem szklanym.

Sworzeń, podkładka i śruba dwustronna ze stali nierdzewnej 1.4305.

Wersja
Dźwignia polerowana elektrolitycznie lub piaskowana.
Podkładka dociskowa czarna.
Sworzeń, podkładka i kołek gwintowany niepowlekane.
Wskazówka
Dźwignie mimośrodowe nastawne stosuje się wtedy, gdy położenie dźwigni w stosunku do osi mocowania dopuszcza tylko określoną pozycję (obszar awaryjny). Poprzez gwint drobnozwojowy znajdujący się na śrubie dwustronnej ustawia się dokładną pozycję dźwigni mocującej za pomocą śrubokręta.
Tworzywa sztuczne posiadają tę właściwość, że pełzają pod wpływem obciążenia (retardacja).
Wskazówka dotycząca planu
1) Trzpień do dokładnej regulacji dźwigni mocującej
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również