Szyna i krążnik ze stali łożyskowej.
Kulki ze stali łożyskowej.
Wersja
Szyna i krążnik ocynkowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż oddzielnie.
Wskazówka
Mechanizm wysuwania częściowego złożony z nieruchomej szyny prowadzącej oraz ruchomego krążnika. Krążnik może jednostronnie wysunąć szynę na nieco więcej niż połowa długości (skok S). Usunięcie śruby ustalającej sprawia, że wysunięcie częściowe ze skokiem S jest możliwe z obu stron. Skok łączny wynosi wówczas 2S (skok).
Ta kompaktowa i prosta konstrukcja umożliwia bardzo duże nośności.
Maksymalna prędkość posuwu wynosi 0,8 m/s.

Temperatura użytkowania -30°C do +170°C.
Na zapytanie
Inne długości (siatka 80 mm).
Wielkość 28 do maks. 1170 mm.
Wielkość 35 do maks. 1490 mm.
Wielkość 43 do maks. 1970 mm.
Wskazówka dotycząca planu
1) dla śrub z łbem stożkowym płaskim DIN EN ISO 10642
2) śruba ustalająca
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również