{"product":{"productId":"agid.22534","price":26.05,"name":"Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 12 kg"},"currency":"PLN"}
Materiał
Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe z tworzywa sztucznego.
Kulki ze stali węglowej.
Koszyki łożyskowe z tworzywa sztucznego.
Kulki ze stali węglowej.
Wersja
Szyny ocynkowane.
Kulki hartowane.
Kulki hartowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe z tworzywa sztucznego.
Kulki ze stali węglowej.
Koszyki łożyskowe z tworzywa sztucznego.
Kulki ze stali węglowej.
Wersja
Szyny ocynkowane.
Kulki hartowane.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedawane parami
Wskazówka
W przypadku prowadnic teleskopowych do montażu w rowkach i rozsuwanych na niepełną długość skok jest mniejszy od długości całkowitej. To korzystna cenowo alternatywa, zapewniająca pozbawione tarcia oraz bardzo stabilne otwieranie i zamykanie szuflad itp. Blokowanie w pozycji zamkniętej. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podana nośność dotyczy wartości maksymalnej przy 20 000 cykli.
Pamiętaj
Obciążalność wszystkich prowadnic teleskopowych została przebadana zgodnie z DIN EN 15338, poziom 1.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.