text.skipToContent text.skipToNavigation
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Materiał
Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe ze stali i tworzywa sztucznego.
Kule ze stali węglowej.
Wersja
Szyny ocynkowane i pasywowane na niebiesko.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedawane parami
Wskazówka
W przypadku prowadnic teleskopowych rozkładanych na pełną długość skok jest równy długości całkowita, co zapewnia większą wygodę i dostęp. Blokowanie w pozycji zamkniętej. Użycie dźwigni odblokowującej umożliwia bezproblemowe wyjęcie szuflady i oddzielenie jej od prowadnicy.
Amortyzator zamykania kontroluje prowadnice teleskopowe podczas zamykania i sprawia, że samoczynnie zsuwają sie do położenia krańcowego.
Boczne złącza śrubowe szyny wewnętrznej zostały zastąpione nakładkami kątowymi.
Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podana nośność dotyczy wartości maksymalnej przy 50 000 cykli.
Pamiętaj
Obciążalność wszystkich prowadnic teleskopowych została przebadana zgodnie z DIN EN 15338, poziom 2.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również