{"product":{"productId":"agid.30579","price":878.09,"name":"Prowadnice teleskopowe ze stali forma dwuteowa, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 305 kg"},"currency":"PLN"}
Materiał
Szyna i krążnik ze stali łożyskowej.
Kulki ze stali łożyskowej.
Koszyczek łożyska ze stali.
Kulki ze stali łożyskowej.
Koszyczek łożyska ze stali.
Wersja
Szyna, krążnik i koszyczek łożyska ocynkowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie.
Kulki hartowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie.
Kulki hartowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Szyna i krążnik ze stali łożyskowej.
Kulki ze stali łożyskowej.
Koszyczek łożyska ze stali.
Kulki ze stali łożyskowej.
Koszyczek łożyska ze stali.
Wersja
Szyna, krążnik i koszyczek łożyska ocynkowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie.
Kulki hartowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż oddzielnie.
Wskazówka
Mechanizm pełnego wysunięcia złożony z dwóch szyn prowadzących, które po połączeniu w dwuteownik tworzą element pośredni oraz dwóch krążników, które jako element nieruchomego oraz ruchomy tworzą połączenie z konstrukcją przyłączeniową. Duża obciążalność i niewielkie ugięcie dzięki kompaktowej, kwadratowej konstrukcji o dużej nośności. Maksymalny skok jest większy od długości złożonej szyny teleskopowej. Zalecane jest poziome położenie montażowe. Aby mieć dostęp do wszystkich otworów mocujących, konieczne jest usunięcie śruby ustalającej w szynie montażowej, a następnie ponowne jej założenie. Usunięcie śrub ustalających spowoduje obustronny skok.
Wewnętrzne zderzaki są ogranicznikami koszyczka. Dla systemu obciążonego należy zapewnić zewnętrzne zderzaki.
Forma A:
Do montażu szyny użyć śrub posiadających klasę wytrzymałości 10.9.
Forma B:
Do montażu szyny użyć śrub z łbem wpuszczanym wg DIN EN ISO 10642 posiadających klasę wytrzymałości 10.9.
Maksymalna prędkość posuwu wynosi 0,8 m/s.
Temperatura użytkowania -30°C do +170°C.
Wewnętrzne zderzaki są ogranicznikami koszyczka. Dla systemu obciążonego należy zapewnić zewnętrzne zderzaki.
Forma A:
Do montażu szyny użyć śrub posiadających klasę wytrzymałości 10.9.
Forma B:
Do montażu szyny użyć śrub z łbem wpuszczanym wg DIN EN ISO 10642 posiadających klasę wytrzymałości 10.9.
Maksymalna prędkość posuwu wynosi 0,8 m/s.
Temperatura użytkowania -30°C do +170°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.